Контроллер для установки в шкафу управления

Аппаратные средства для контроллеров необходимы, когда в управлении на производстве находятся различные типы приводов и координатные системы со сложными последовательностями перемещений. Такие контроллеры разгрузят центральный ПЛК и сократят время получения ответных сигналов.

Гарантия беспроблемного управления приводами и многокоординатными системами

Аппаратные средства контроллера для установки в шкафу управления
Контроллер для установки шкафа управления
Контроллер для установки шкафа управления

Как оператор сложных систем, Вы должны гарантировать синхронность при выполнении различных последовательностей в том числе многокоординатных перемещений и работе приводов. От этого зависит эффективность производства. Для этой цели требуется интеллектуальная система координации, Вы также не откажетесь от интеллектуальной и надежной технологии управления.

Карты управления из ассортимента карт для аппаратных средств наших контроллеров специально предназначены для удовлетворения этих требований. Устройства с установкой в шкафу управления подходят для систем с централизованным монтажом.

За счет своей простоты и большого количества готовых к использованию функциональных модулей такие устройства гарантируют эффективную реализацию функций перемещения. Еще лучше они себя показывают на производствах, где требуется точное управление многокоординатными перемещениями Если управление координатами осуществляется за счет высокоскоростной синхронной системной шины, мы рекомендуем осуществлять мониторинг всех перемещений с помощью одного контроллера. Наши технологии управления для этого также идеально подходят. В зависимости от класса эффективности наши контроллеры могут управлять вплоть до 64 координат с помощью SBus или SBUSPLUS (системной шины со встроенным интерфейсом EtherCAT). Кроме того, встроенная шина дает возможность подключиться к любому типу инвертора нашего производства.

Вы сможете получить значительные преимущества от использования высокоэффективных функций нашей технологии управления и внедрить функциональные и экономичные средства автоматизации на своем производстве.

Выбирайте их нескольких классов эффективности в зависимости от требований к средствам автоматизации и промышленному оборудованию на Вашем производстве, устройства любого класса гарантируют оптимальное управление перемещениями:

  • DHx21B стандартное исполнение для использования в качестве модульного контроллера с функциями управления перемещениями, такими как позиционирование, со средними временем отклика и поддержкой до 16 координат.
  • DHx41B продвинутый для использования в качестве модульного контроллера с функциями управления перемещениями, такими как позиционирование, со средними временем отклика и поддержкой до 16 координат.
  • UHX71B высокий класс эффективности для использования в качестве модульного контроллера или контроллера полностью автоматизированных систем для производств с высоким уровнем требований к автоматизации и мониторингу систем перемещения, с временем отклика не более 1 мс и поддержкой до 64 координат Функциональность контроллера может быть расширена за счет установки второй ОС Windows 7 для встраиваемых систем.

Будьте на связи с нами.

  • Наши эксперты знают Вашу отрасль производства и Ваши требования.
  • Благодаря нашей международной сети мы всегда оказываемся в нужном месте в нужное время.
  • У нас достаточно знаний и инструментов для оказания оптимальной поддержки, в том числе консультационной.

Ваши преимущества

  • Любой выбор инвертора

    Благодаря встроенной системной шины, которую можно использовать для подключения контроллера к любому типу инвертора
  • Управление многокоординатной системой

    Один контроллер может осуществлять интеллектуальное управление перемещением по каждой координате благодаря системной шине с функцией быстрой синхронизации
  • Эффективная автоматизация

    Благодаря классам эффективности у Вас под рукой всегда будет верный контроллер для точного управления перемещениями

контроллера UHX71B

Карта управления DHx41B

Продвинутый класс эффективности

Стандартная карта управления MOVI-PLC® доступна для устройств в исполнении T0–T25. Возможна установка вместе в ведущим устройством в инверторе MOVIDRIVE® B, который устанавливается в шкафу управленияMOVITRAC® B MOVIAXIS® Кроме того, карта может использоваться автономно в корпусе со степенью защиты IP20 в качестве компактного контроллера

  • Исполнение DHE41B с интерфейсом Ethernet
  • Исполнение DHF41B с дополнительными интерфейсами PROFIBUS и DeviceNet для ведомых устройств
  • Исполнение DHR41B с дополнительным интерфейсом PROFINET/EtherNet/IP/Modbus TCP/IP для ведомых устройств

Функции:

  • Контроллер перемещений и логический контроллер для систем, где требуется быстрое время отклика
  • Система управления перемещениями MultiMotion Light и технологический модуль
  • Управление перемещением по 64 координатам включительно посредством SBus или работа с более высоким уровнем эффективности посредством SBUSPLUS
  • MOVI-PLC®Система ввода/вывода посредством SBus или работа с более высоким уровнем эффективности посредством SBUSPLUS
  • SD-карта для быстрой замены оборудования и управления параметрами
  • Быстрое проектирование посредством USB и Ethernet

Технические данные

  • 1 интерфейс Ethernet (10/100 BaseT) для проектирования или TCP/IP и UDP посредством IEC 61131-3
  • 1 интерфейс Ethernet в качестве SBUSPLUS (EtherCAT®) для ведущего устройства
  • 2 интерфейса CAN, один из которых электрически изолирован
  • 2 интерфейса RS485, один из которых электрически изолирован
  • USB-устройство
  • Версия DHF41B с PROFIBUS для ведомого устройства DP-V1, DeviceNet для ведомого устройства (DHF41B)
  • Версия DHR41B с PROFINET для ведомого устройства, EtherNet/IP для ведомого устройства, Modbus TCP/IP для ведомого устройства
  • 8 цифровых входов/выходов
  • Индикатор состояния для ПЛК и полевой шины
  • 4 Мб программной памяти, 12 Мб памяти данных
  • Размер сохраняемых переменных 32 Кб, размер (сохраняемых) системных переменных 24 Кб
  • Автономные задачи (мин. 10 мс), 8 циклическая задача (1010000 мс)
  • Карта памяти с функцией распознавания на ПК для аппаратных средств и прикладных программ

контроллера UHX71B

Высокий класс эффективности

Высокий класс эффективности MOVI-PLC®доступен для устройств в исполнении T0–T25. MOVI-PLC®высокого класса эффективности – это промышленный ПК для монтажа в компактной стойке.

  • Исполнение UHX71B с интерфейсом Ethernet
  • Исполнение UHX71B-OSP71B с дополнительным интерфейсом PROFIBUS для ведомых устройств
  • Исполнение UHX71B OSR71B с дополнительным интерфейсом PROFINET/EtherNet/IP/Modbus TCP/IP для ведомых устройств

Высокий класс эффективности – идеальное решение для высокопроизводительных систем управления многокоординатными перемещениями с временем отклика менее 1 мс и централизованным управлением. Компактный контроллер UHX71B предлагается в качестве контроллера перемещений и логического контроллера MOVI-PLC®с высоким уровнем эффективности и может свободно конфигурироваться в соответствии со стандартом IEC-61131-3.

Узнать больше о контроллерах MOVI-PLC®® Перейти к странице с информацией о контроллерах перемещений и позиционирования MOVI-PLC®

Похожие продукты

Последнее посещение